• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenklager mit Flansch / EFSM / Igubal

Gelenklager mit Flansch / EFSM / Igubal
  • Mengenrabatt
Easy to install and press fit. Delivers excellent lubricant-free performance, chemical resistance, corrosion resistance and is lightweight EFSM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EFSM-04
EFSM-05
EFSM-06
EFSM-08
EFSM-10
EFSM-12
EFSM-15
EFSM-16
EFSM-17
EFSM-20
EFSM-25
EFSM-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser d
(mm)

8.00 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 104

8.16 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 105

8.32 €

1 Verfügbar 89 Arbeitstage 106

8.64 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 108

9.20 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1010

11.56 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1012

13.28 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1015

14.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016

15.88 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1017

22.70 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1020

25.10 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1025

32.64 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Gelenklager Gelenklager-Art Flanschausführung, mit 4 Bohrungen Haupteinheitsmaterial Kunststoff
Kugelmaterial Kunststoff Auskleidungsmaterial Harz Betriebstemperaturbereich(℃) -30::80

Technischer Support