• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Igubal® Gelenkkopf mit Innengewinde、EBRM und EBLM

Igubal® Gelenkkopf mit Innengewinde、EBRM und EBLM
  • Mengenrabatt

igubal® Gelenkköpfe können ohne Probleme auch in rauer Umgebung eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind die Lager korrosionsbeständig, gegen schwache Säuren und Laugen beständig. Die Einsatztemperaturen reichen von –30 °C bis +80 °C. Hervorzuheben ist die Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub. Darüberhinaus sind Ausführungen für Hochtemperaturanwendungen („HT“ – von -40°C bis +200°C) sowie detektierbare Versionen („DT“) erhältlich.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EBLM-04
EBLM-05
EBLM-06
EBLM-08
EBLM-10
EBLM-10 F
EBLM-12
EBLM-12 F
EBLM-15
EBLM-16
EBLM-16 F
EBLM-17
EBLM-17 F
EBLM-20
EBLM-20 M20
EBLM-25
EBLM-30
EBRM-04
EBRM-05
EBRM-06
EBRM-08
EBRM-10
EBRM-10 F
EBRM-12
EBRM-12 F
EBRM-15
EBRM-16
EBRM-16 F
EBRM-17
EBRM-17 F
EBRM-20
EBRM-20 M20
EBRM-25
EBRM-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAnschlussgewinde M Innendurchmesser d
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Gewindesteigungs-Ausführung L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Zugbelastung, langzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, langzeitig
(N)
Max. Anzugsmoment, Innengewinde
(Nm)
Max. Anzugsmoment durch Kalotte
(Nm)
Min. Einschraubtiefe
(mm)
B
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3 d4
(mm)
d5
(mm)
C1
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
W Max. pivot angle Rechts-/Linksgewinde

6.18 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M44-30~80Coarse Thread51530800400100500.4275415M4--3.522.59.530SW0833°Linksgewinde

7.27 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M55-30~80Coarse Thread61939.51300650150750.5286519M59114.4301239.5SW0933°Linksgewinde

7.35 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M66-30~80Coarse Thread62140.515007502001001.52.586621M611134.4301240.5SW1127°Linksgewinde

7.45 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M88-30~80Coarse Thread824482000100045022557118824M813166361448SW1424°Linksgewinde

8.04 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1010-30~80Coarse Thread92957.52300115050025015141391029M1015197431857.5SW1724°Linksgewinde

8.04 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1010-30~80Fine Thread92957.5230011505002506141391029M10 x 1,2515197431857.5SW1724°Linksgewinde

9.13 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1212-30~80Coarse Thread10346733001650550275202514101234M1218228502067SW1921°Linksgewinde

9.13 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1212-30~80Fine Thread10346733001650550275152514101234M12 x 1,2518228502067SW1921°Linksgewinde

11.07 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1415-30~80Coarse Thread12408148002400800400253018121540M14212610612681SW2221°Linksgewinde

12.18 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1616-30~80Coarse Thread13438650002500850425203218131643M16--10.564.526.586SW2221°Linksgewinde

12.18 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1616-30~80Fine Thread13438650002500850425153218131643M16 x 1,5--10.564.526.586SW2221°Linksgewinde

12.18 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1617-30~80Coarse Thread144690530026501100550303519141746M16243011672790SW2718°Linksgewinde

12.18 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1617-30~80Fine Thread14469053002650110055027.53519141746M16 x 1,5243011672790SW2718°Linksgewinde

14.38 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M2020-30~80Fine Thread1653103.5720036001800900604022162053M20 x 1,52734137731103.5SW3016°Linksgewinde

14.38 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M2020-30~80Coarse Thread1653103.5720036001800900604022162053M20 x 2,52734137731103.5SW3016°Linksgewinde

19.29 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M2425-30~80Coarse Thread2064126.5100005000260013001155527202564M24 x 2,03441179438126.5SW3616°Linksgewinde

25.44 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M3030-30~80Coarse Thread2273146.5105005250300015001307033223073M30 x 2,041481911047146.5SW4116°Linksgewinde

6.18 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M44-30~80Coarse Thread51530800400100500.4275415M4--3.522.59.530SW0833°Rechtsgewinde

7.27 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M55-30~80Coarse Thread61939.51300650150750.5286519M59114.4301239.5SW0933°Rechtsgewinde

7.35 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M66-30~80Coarse Thread62140.515007502001001.52.586621M611134.4301240.5SW1127°Rechtsgewinde

7.45 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M88-30~80Coarse Thread824482000100045022557118824M813166361448SW1424°Rechtsgewinde

8.04 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1010-30~80Coarse Thread92957.52300115050025015141391029M1015197431857.5SW1724°Rechtsgewinde

8.04 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1010-30~80Fine Thread92957.5230011505002506141391029M10 x 1,2515197431857.5SW1724°Rechtsgewinde

9.13 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1212-30~80Coarse Thread10346733001650550275202514101234M1218228502067SW1921°Rechtsgewinde

9.13 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1212-30~80Fine Thread10346733001650550275152514101234M12 x 1,2518228502067SW1921°Rechtsgewinde

11.07 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1415-30~80Coarse Thread12408148002400800400253018121540M14212610612681SW2221°Rechtsgewinde

12.18 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1616-30~80Coarse Thread13438650002500850425203218131643M16--10.564.526.586SW2221°Rechtsgewinde

12.18 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1616-30~80Fine Thread13438650002500850425153218131643M16 x 1,5--10.564.526.586SW2221°Rechtsgewinde

12.18 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1617-30~80Coarse Thread144690530026501100550303519141746M16243011672790SW2718°Rechtsgewinde

12.18 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M1617-30~80Fine Thread14469053002650110055027.53519141746M16 x 1,5243011672790SW2718°Rechtsgewinde

14.38 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M2020-30~80Fine Thread1653103.5720036001800900604022162053M20 x 1,52734137731103.5SW3016°Rechtsgewinde

14.38 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M2020-30~80Coarse Thread1653103.5720036001800900604022162053M20 x 2,52734137731103.5SW3016°Rechtsgewinde

19.29 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M2425-30~80Coarse Thread2064126.5100005000260013001155527202564M24 x 2,03441179438126.5SW3616°Rechtsgewinde

25.44 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10M3030-30~80Coarse Thread2273146.5105005250300015001307033223073M30 x 2,041481911047146.5SW4116°Rechtsgewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Gelenkköpfe Gelenkkopflager-Ausführung Standard Haupteinheitsmaterial Kunststoff
Kugelmaterial Kunststoff Auskleidungsmaterial Harz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support