Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E6.29.030.[055,075,100,150].0-[1-100/1] |
E6.29.030.[055,075,100,150].0-[1-100/1]-[E6.290.030.1.A,E6.290.030.1,E6.290.030.12.A,E6.290.030.12,E6.290.030.2.A,E6.290.030.2] |
E6.29.040.[055,075,100,150].0-[1-100/1] |
E6.29.040.[055,075,100,150].0-[1-100/1]-[E6.290.040.1.A,E6.290.040.1,E6.290.040.12.A,E6.290.040.12,E6.290.040.2.A,E6.290.040.2] |
E6.29.050.[055,075,100,150].0-[1-100/1] |
E6.29.050.[055,075,100,150].0-[1-100/1]-[E6.290.050.1.A,E6.290.050.1,E6.290.050.12.A,E6.290.050.12,E6.290.050.2.A,E6.290.050.2] |
E6.29.060.[055,075,100,150].0-[1-100/1] |
E6.29.060.[055,075,100,150].0-[1-100/1]-[E6.290.060.1.A,E6.290.060.1,E6.290.060.12.A,E6.290.060.12,E6.290.060.2.A,E6.290.060.2] |
E6.29.070.[055,075,100,150].0-[1-100/1] |
E6.29.070.[055,075,100,150].0-[1-100/1]-[E6.290.060.2.A,E6.290.070.1.A,E6.290.070.12.A,E6.290.070.12,E6.290.070.2.A,E6.290.070.2] |
E6.29.080.[055,075,100,150].0-[1-100/1] |
E6.29.080.[055,075,100,150].0-[1-100/1]-[E6.290.080.1.A,E6.290.080.1,E6.290.080.12.A,E6.290.080.12,E6.290.080.2.A,E6.290.080.2] |
E6.29.090.[055,075,100,150].0-[1-100/1] |
E6.29.090.[055,075,100,150].0-[1-100/1]-[E6.290.090.1.A,E6.290.090.1,E6.290.090.12.A,E6.290.090.12,E6.290.090.2.A,E6.290.090.2] |
E6.29.100.[055,075,100,150].0-[1-100/1] |
E6.29.100.[055,075,100,150].0-[1-100/1]-[E6.290.100.1.A,E6.290.100.1,E6.290.100.12.A,E6.290.100.12,E6.290.100.2.A,E6.290.100.2] |
E6.29.110.[055,075,100,150].0-[1-100/1] |
E6.29.110.[055,075,100,150].0-[1-100/1]-[E6.290.110.1.A,E6.290.110.1,E6.290.110.12.A,E6.290.110.12,E6.290.110.2.A,E6.290.110.2] |
E6.29.120.[055,075,100,150].0-[1-100/1] |
E6.29.120.[055,075,100,150].0-[1-100/1]-[E6.290.120.1.A,E6.290.120.1,E6.290.120.12.A,E6.290.120.12,E6.290.120.2.A,E6.290.120.2] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 30 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 30 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 40 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 40 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 50 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 50 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 60 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 60 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 70 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 70 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 80 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 80 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 90 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 90 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 100 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 100 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 110 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 110 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 120 | ||
- | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 120 |
Loading...
Energy-Chains-Ausführung | Quadratisch | Abdeckungsart | Querstangen-Ausführung | Eigenschaften | Standard / Vibrationsarm |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe(mm) | 27 | Anzahl der internen Unterteilungen für Träger | Keine | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 25 |
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) | 10 | Abstand P(mm) | 22 | Öffnungs- und Verschlusstyp | Beide Oberflächen |
Kabeleinführungs-Art | Schnapper (Befestigen/Lösen) | Bewegungstyp | 2-dimensionale Bewegung | Betriebstemperatur(°C) | -40::120 |
Energy-Chains-Material | Harz | Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) | 62 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften