Energy Chain Innenumfangsseite Ausführung mit Schnappöffnung- und -verschluss mittlere Größe (E2 Mini) 14-Ausführung

Energy Chain Innenumfangsseite Ausführung mit Schnappöffnung- und -verschluss mittlere Größe (E2 Mini) 14-Ausführung
Standard series! Outer Surface Shape that Does Not Collect Dirt (14)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14.1.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
14.1.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.1.1P,​114.1.1P.A1,​114.1.1P.A2,​114.1.1P.A3,​114.1.1P.A4,​114.1.1PZ,​114.1.1PZ.A1,​114.1.1PZ.A2,​114.1.1PZ.A3,​114.1.1PZ.A4,​114.1.2P,​114.1.2P.A1,​114.1.2P.A2,​114.1.2P.A3,​114.1.2P.A4,​114.1.2PZ,​114.1.2PZ.A1,​114.1.2PZ.A2,​114.1.2PZ.A3,​114.1.2PZ.A4,​114.1.12P,​114.1.12P.A1,​114.1.12P.A2,​114.1.12P.A3,​114.1.12P.A4,​114.1.12PZ,​114.1.12PZ.A1,​114.1.12PZ.A2,​114.1.12PZ.A3,​114.1.12PZ.A4]
14.2[28A,​38A,​48A,​75A,​100A,​125A,​.][028,​038,​048,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
14.2[28A,​38A,​48A,​75A,​100A,​125A,​.][028,​038,​048,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[114.2.12P,​114.2.12PZ]
14.2[28A,​38A,​48A,​75A,​100A,​125A,​.][028,​038,​048,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
14.2[28A,​38A,​48A,​75A,​100A,​125A,​.][028,​038,​048,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[114.2.12P,​114.2.12PZ]
14.3[28A,​38A,​48A,​75A,​100A,​125A,​.][028,​038,​048,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
14.3[28A,​38A,​48A,​75A,​100A,​125A,​.][028,​038,​048,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[114.3.12P,​114.3.12PZ]
14.3[28A,​38A,​48A,​75A,​100A,​125A,​.][028,​038,​048,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
14.3[28A,​38A,​48A,​75A,​100A,​125A,​.][028,​038,​048,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[114.3.12P,​114.3.12PZ]
14.4.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
14.4.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.4.1P,​114.4.1P.A1,​114.4.1P.A2,​114.4.1P.A3,​114.4.1P.A4,​114.4.1PZ,​114.4.1PZ.A1,​114.4.1PZ.A2,​114.4.1PZ.A3,​114.4.1PZ.A4,​114.4.2P,​114.4.2P.A1,​114.4.2P.A2,​114.4.2P.A3,​114.4.2P.A4,​114.4.2PZ,​114.4.2PZ.A1,​114.4.2PZ.A2,​114.4.2PZ.A3,​114.4.2PZ.A4,​114.4.12P,​114.4.12P.A1,​114.4.12P.A2,​114.4.12P.A3,​114.4.12P.A4,​114.4.12PZ,​114.4.12PZ.A1,​114.4.12PZ.A2,​114.4.12PZ.A3,​114.4.12PZ.A4]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Biegeradius R Auswahl
(mm)
Color

-

1 15 Arbeitstage 1015--

-

1 15 Arbeitstage 1015--

-

1 5 Arbeitstage 10250Black

-

1 5 Arbeitstage 10250-

-

1 5 Arbeitstage 10250 / ABlack

-

1 5 Arbeitstage 10250 / A-

-

1 5 Arbeitstage 10380 ~ 100Black

-

1 5 Arbeitstage 10380 ~ 100-

-

1 5 Arbeitstage 10380 / 100 / ABlack

-

1 5 Arbeitstage 10380 / 100 / A-

-

1 65 Arbeitstage 1050--

-

1 65 Arbeitstage 1050--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Quadratisch Abdeckungsart Halb Eigenschaften Standard
Innenhöhe(mm) 20 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 16
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 30.5 Öffnungs- und Verschlusstyp Innenumfangsseite
Kabeleinführungs-Art Schnapper (Öffnen/Schließen) Bewegungstyp 2-dimensionale Bewegung Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 23

Technischer Support