Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Z16.2.[060,075,100].0-[1-100/1] |
Z16.2.[060,075,100].0-[1-100/1]-[117.2.1P,117.2.1P.A1,117.2.1P.A2,117.2.1P.A3,117.2.1P.A4,117.2.1PZ,117.2.1PZ.A1,117.2.1PZ.A2,117.2.1PZ.A3,117.2.1PZ.A4,117.2.1PZK1.A1,117.2.1PZK1.A2,117.2.1PZK1.A3,117.2.1PZK1.A4,117.2.1PZK1,117.2.2P,117.2.2P.A1,117.2.2P.A2,117.2.2P.A3,117.2.2P.A4,117.2.2PZ,117.2.2PZ.A1,117.2.2PZ.A2,117.2.2PZ.A3,117.2.2PZ.A4,117.2.2PZK1.A1,117.2.2PZK1.A2,117.2.2PZK1.A3,117.2.2PZK1.A4,117.2.2PZK1,117.2.12P,117.2.12P.A1,117.2.12P.A2,117.2.12P.A3,117.2.12P.A4,117.2.12PZ,117.2.12PZ.A1,117.2.12PZ.A2,117.2.12PZ.A3,117.2.12PZ.A4,117.2.12PZK1.A1,117.2.12PZK1.A2,117.2.12PZK1.A3,117.2.12PZK1.A4,117.2.12PZK1] |
Z16.3.[040,060,075,100].0-[1-100/1] |
Z16.3.[040,060,075,100].0-[1-100/1]-[117.3.1P,117.3.1P.A1,117.3.1P.A2,117.3.1P.A3,117.3.1P.A4,117.3.1PZ,117.3.1PZ.A1,117.3.1PZ.A2,117.3.1PZ.A3,117.3.1PZ.A4,117.3.1PZK1.A1,117.3.1PZK1.A2,117.3.1PZK1.A3,117.3.1PZK1.A4,117.3.1PZK1,117.3.2P,117.3.2P.A1,117.3.2P.A2,117.3.2P.A3,117.3.2P.A4,117.3.2PZ,117.3.2PZ.A1,117.3.2PZ.A2,117.3.2PZ.A3,117.3.2PZ.A4,117.3.2PZK1.A1,117.3.2PZK1.A2,117.3.2PZK1.A3,117.3.2PZK1.A4,117.3.2PZK1,117.3.12P,117.3.12P.A1,117.3.12P.A2,117.3.12P.A3,117.3.12P.A4,117.3.12PZ,117.3.12PZ.A1,117.3.12PZ.A2,117.3.12PZ.A3,117.3.12PZ.A4,117.3.12PZK1.A1,117.3.12PZK1.A2,117.3.12PZK1.A3,117.3.12PZK1.A4,117.3.12PZK1] |
Z16.4[40A,60A,75A,100A,.][060,075,100,N][1-100/1][0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Z16.4[40A,60A,75A,100A,.][060,075,100,N][1-100/1][0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1]-[117.4.12P,117.4.12PZ] |
Z16.4[40A,60A,75A,100A,.][060,075,100,N].[0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Z16.4[40A,60A,75A,100A,.][060,075,100,N].[0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1]-[117.4.12P,117.4.12PZ] |
Z16.5[60A,75A,100A,.][060,075,100,N][1-100/1][0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Z16.5[60A,75A,100A,.][060,075,100,N][1-100/1][0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1]-[117.5.12P,117.5.12PZ] |
Z16.5[60A,75A,100A,.][060,075,100,N].[0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Z16.5[60A,75A,100A,.][060,075,100,N].[0,A,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AM,AN,AO,AP,AQ,AR,AS,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,ZZZZZ]-[1-100/1]-[117.5.12P,117.5.12PZ] |
Z16.6.[040,060,075,100].0-[1-100/1] |
Z16.6.[040,060,075,100].0-[1-100/1]-[117.6.1P,117.6.1P.A1,117.6.1P.A2,117.6.1P.A3,117.6.1P.A4,117.6.1PZ,117.6.1PZ.A1,117.6.1PZ.A2,117.6.1PZ.A3,117.6.1PZ.A4,117.6.1PZK1.A1,117.6.1PZK1.A2,117.6.1PZK1.A3,117.6.1PZK1.A4,117.6.1PZK1,117.6.2P,117.6.2P.A1,117.6.2P.A2,117.6.2P.A3,117.6.2P.A4,117.6.2PZ,117.6.2PZ.A1,117.6.2PZ.A2,117.6.2PZ.A3,117.6.2PZ.A4,117.6.2PZK1.A1,117.6.2PZK1.A2,117.6.2PZK1.A3,117.6.2PZK1.A4,117.6.2PZK1,117.6.12P,117.6.12P.A1,117.6.12P.A2,117.6.12P.A3,117.6.12P.A4,117.6.12PZ,117.6.12PZ.A1,117.6.12PZ.A2,117.6.12PZ.A3,117.6.12PZ.A4,117.6.12PZK1.A1,117.6.12PZK1.A2,117.6.12PZK1.A3,117.6.12PZK1.A4,117.6.12PZK1] |
Z16.7.[060,075,100].0-[1-100/1] |
Z16.7.[060,075,100].0-[1-100/1]-[117.7.1P,117.7.1P.A1,117.7.1P.A2,117.7.1P.A3,117.7.1P.A4,117.7.1PZ,117.7.1PZ.A1,117.7.1PZ.A2,117.7.1PZ.A3,117.7.1PZ.A4,117.7.1PZK1.A1,117.7.1PZK1.A2,117.7.1PZK1.A3,117.7.1PZK1.A4,117.7.1PZK1,117.7.2P,117.7.2P.A1,117.7.2P.A2,117.7.2P.A3,117.7.2P.A4,117.7.2PZ,117.7.2PZ.A1,117.7.2PZ.A2,117.7.2PZ.A3,117.7.2PZ.A4,117.7.2PZK1.A1,117.7.2PZK1.A2,117.7.2PZK1.A3,117.7.2PZK1.A4,117.7.2PZK1,117.7.12P,117.7.12P.A1,117.7.12P.A2,117.7.12P.A3,117.7.12P.A4,117.7.12PZ,117.7.12PZ.A1,117.7.12PZ.A2,117.7.12PZ.A3,117.7.12PZ.A4,117.7.12PZK1.A1,117.7.12PZK1.A2,117.7.12PZK1.A3,117.7.12PZK1.A4,117.7.12PZK1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innenbreite (mm) | Biegeradius R Auswahl (mm) | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 23 | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 23 | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 36 | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 36 | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 0 | Black | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 0 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 0 | Black | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 0 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 63 | 0 | Black | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 63 | 0 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 63 | 0 / A | Black | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 63 | 0 / A | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 80 | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 80 | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 100 | - | - | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 100 | - | - |
Loading...
Energy-Chains-Ausführung | Quadratisch | Abdeckungsart | Querstangen-Ausführung | Eigenschaften | Standard / Geringe Partikelfreisetzung / Geringer Reibungsverschleiß |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe(mm) | 32 | Anzahl der internen Unterteilungen für Träger | Keine | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 25 |
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) | 10 | Abstand P(mm) | 30.5 | Öffnungs- und Verschlusstyp | Innenumfangsseite |
Kabeleinführungs-Art | Geschlitzt | Bewegungstyp | 2-dimensionale Bewegung | Betriebstemperatur(°C) | -40::80 |
Energy-Chains-Material | Harz | Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Biegeradius R Auswahl(mm)
Color
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften