Energy Chain kleine Reißverschlussöffnung und -schließung 07-Ausführung

Energy Chain kleine Reißverschlussöffnung und -schließung 07-Ausführung
Mounting time is reduced by opening and closing the "zipper"! Also robust (07)

[Features]
・ "Zipper" type opening and closing.
・ Zipper type cover section is connectable and detachable at each link.
・ Lightweight and robust.
・ Low noise and smooth running with small pitch.
・ Mounting brackets with cable clamps are also available.
・ Tube Types Also Available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
07.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.06.12PZ,​060.06.12]
07.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
07.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.10.12PZ,​060.10.12]
07.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
07.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
07.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
07.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.20.12PZ,​060.20.12]
07.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
07.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.30.12PZ,​060.30.12]
07.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
07.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.40.12PZ,​060.40.12]
07.50.[018,​028,​038].N-[1-100/1]
07.50.[018,​028,​038].N-[1-100/1]-[060.50.12PZ,​060.50.12]
07.64.[018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
07.64.[018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-[060.64.12PZ,​060.64.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 5 Arbeitstage 1061 ~ 10018 ~ 38SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 1061 ~ 10018 ~ 38Schwarz060.06.12 / 060.06.12PZ
1 5 Arbeitstage 10101 ~ 10018 ~ 38SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 10101 ~ 10018 ~ 38Schwarz060.10.12 / 060.10.12PZ
1 5 Arbeitstage 1016--Schwarz060.16.12 / 060.16.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1016--Schwarz060.16.12 / 060.16.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 10201 ~ 10018 ~ 38SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 10201 ~ 10018 ~ 38Schwarz060.20.12 / 060.20.12PZ
1 5 Arbeitstage 10301 ~ 10018 ~ 38SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 10301 ~ 10018 ~ 38Schwarz060.30.12 / 060.30.12PZ
1 5 Arbeitstage 10401 ~ 10018 ~ 38SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 10401 ~ 10018 ~ 38Schwarz060.40.12 / 060.40.12PZ
1 5 Arbeitstage 10501 ~ 10018 ~ 38SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 10501 ~ 10018 ~ 38Schwarz060.50.12 / 060.50.12PZ
1 15 Arbeitstage 10641 ~ 10018 ~ 48SchwarzNein
1 15 Arbeitstage 10641 ~ 10018 ~ 48Schwarz060.64.12 / 060.64.12PZ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Halb Eigenschaften Standard / Hohe Belastbarkeit
Innenhöhe(mm) 10.3 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 8
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 20 Öffnungs- und Verschlusstyp Außenumfangsseite
Kabeleinführungs-Art Reißverschluss Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 27

Technischer Support