Unitizing enables reduction of design costs, work processes, delivery time, and costs! With a wide stroke range, it is ideal for lightweight applications either manual or motor-driven
[Features]
・ Made of sturdy, lightweight resin.
・ Lightweight with excellent cost performance.
・ Corrosion-resistant.
・ Two types of dimensions available
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHTP-01-06-AWM-[100-300/1]-ES
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 100,1 – | Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tischgröße (Länge) L(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Tischgröße (Breite) W(mm) | 45 | Tabelle Werkstoffe | Kunstharz | Max. Statische Last, radial(N) | 200 |
Art | Low-Cost Type | Breite(mm) | 45 | Höhe der Montagefläche(mm) | 19 |
MISUMI
Standardpreis 50.85 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 71.88 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Standardpreis 269.85 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 51.41 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 39.81 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 369.66 €
Lieferzeit: 21 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 53.46 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.