• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rastbolzen PDV

Rastbolzen PDV
  • Mengenrabatt

[Features]
· Index plunger to control the coming and going of the pin by turning the lever.
· Standardized three types of operational variations.
■ [PDV-A] [PDV-AK]-Standard Type
· The pin retracts into the body by turning the lever 90°.
· Turn the lever slightly and the pin returns to its original position via the action of the integrated spring.
■ [PDV-B] [PDV-BK]-Retention Type
· The pin retracts into the body by turning the lever 120°.
· The pin will not return, even if the lever is released while in the 120° position.
· Turn the lever slightly in the opposite direction and the pin will returned to its original position via the action of the integrated spring.
■ [PDV-C] [PDV-CK]-Lock Function Type
· The pin retracts into the body turning the lever 120°.
· The guide pin then fits into the slot on the main body, locking the unit with the pin retracted.
· To unlock, pull the lever out slightly and rotate it in the opposite direction.
· Turn the lever slightly and the pin returns to its original position via the action of the integrated spring.
■ [PDV-A] [PDV-B][PDV-C]-Without Lock Nut
· Use loosening prevention service.
■ [PDV-AK] [PDV-BK][PDV-CK]-With Lock Nut for Fixing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PDV-6-A
PDV-6-AK
PDV-6-B
PDV-6-BK
PDV-6-C
PDV-6-CK
PDV-8-A
PDV-8-AK
PDV-8-B
PDV-8-BK
PDV-8-C
PDV-8-CK
PDV-10-A
PDV-10-AK
PDV-10-B
PDV-10-BK
PDV-10-C
PDV-10-CK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verriegelungsmechanismus Außen-Ø Spitze
(Ø)
Sicherungsmutter Ausführung

54.13 €

6 Arbeitstage NA6NAStandard

55.62 €

6 Arbeitstage NA6VerfügbarStandard

55.84 €

6 Arbeitstage NA6NAHalten

57.34 €

6 Arbeitstage NA6VerfügbarHalten

55.84 €

6 Arbeitstage Mit Arretierung6NAMit Arretierung

57.34 €

6 Arbeitstage Mit Arretierung6VerfügbarMit Arretierung

54.13 €

6 Arbeitstage NA8NAStandard

55.62 €

6 Arbeitstage NA8VerfügbarStandard

55.84 €

6 Arbeitstage NA8NAHalten

57.34 €

6 Arbeitstage NA8VerfügbarHalten

55.84 €

6 Arbeitstage Mit Arretierung8NAMit Arretierung

57.34 €

6 Arbeitstage Mit Arretierung8VerfügbarMit Arretierung

54.16 €

6 Arbeitstage NA10NAStandard

55.65 €

6 Arbeitstage NA10VerfügbarStandard

55.88 €

6 Arbeitstage NA10NAHalten

57.37 €

6 Arbeitstage NA10VerfügbarHalten

55.88 €

6 Arbeitstage Mit Arretierung10NAMit Arretierung

57.37 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Mit Arretierung10VerfügbarMit Arretierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Befestigungsmethode Eingeschraubt Gesamtlänge Standard
Grundwerkstoff Stahl Komplett Edelstahl Nicht kompatibel Stiftmaterial Edelstahl
Außen-Ø(mm) 16 Hub(mm) 8 Betriebsknopf NA
Oberflächenbehandlung Grundkörper Chromatiert (III-wertig) Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA
Länge(mm) 59

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support