Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 25 - 46 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 70 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, poliert / [Form] Sternform, Polygonale Form
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Fünfsterngriffe von NBK eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration steht Aluminium als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Fünfsterngriffe misst 25 bis 46 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 70 mm. Sie sind erhältlich in den Ausführungen unbeschichtet und poliert. Je nach Bedarf können Sie zwischen Stern- und polygonale Form für die Fünfsterngriffe wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KAH-40XK8 |
KAH-40XM8 |
KAH-40XR8 |
KAH-50XK10 |
KAH-50XM10 |
KAH-50XR10 |
KAH-60XK12 |
KAH-60XM12 |
KAH-60XR12 |
KAH-70XK16 |
KAH-70XM16 |
KAH-70XR16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Befestigungsschraube, Planfläche | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 15 | Durchgangsbohrung | - | 40 | 25 | |
18.65 € 12.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | 15 | Blindbohrung | - | 40 | 25 | |
24.31 € 12.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 8 | 15 | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | 40 | 25 | |
38.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 20 | Durchgangsbohrung | - | 50 | 32 | ||
23.85 € 14.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M10 | 18 | Blindbohrung | - | 50 | 32 | |
31.11 € 16.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | 18 | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | 50 | 32 | |
46.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | 26 | Durchgangsbohrung | - | 60 | 40 | ||
30.34 € 18.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M12 | 22 | Blindbohrung | - | 60 | 40 | |
46.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | 22 | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | 60 | 40 | ||
46.37 € 24.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M16 | 32 | Durchgangsbohrung | - | 70 | 46 | ||
44.94 € 23.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M16 | 28 | Blindbohrung | - | 70 | 46 | ||
46.44 € 24.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 16 | 28 | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | 70 | 46 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Polygonale Form, Ausführung | Fünfeck-Knopf | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Knopfwerkstoff | Aluminiumlegierung | Knopfoberfläche | Poliert | Werkstoff Montagebereich | Aluminiumlegierung |
Oberfläche Montagebereich | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Befestigungsschraube, Planfläche
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften