Fünfsterngriffe mit Innengewinde / KKT / Sackloch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KK-32
KK-40
KK-50
KK-63
KK-80
KKT-32
KKT-40
KKT-50
KKT-63
KKT-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

14.91 €

1 9 Arbeitstage 10[Sonstige] Vorbohrung5103222

16.60 €

1 6 Arbeitstage 10[Sonstige] Vorbohrung5104025

23.12 €

1 6 Arbeitstage 10[Sonstige] Vorbohrung5105032

25.91 €

1 6 Arbeitstage 10[Sonstige] Vorbohrung5106340

36.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Sonstige] Vorbohrung5108050

16.29 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM6103222

18.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM8144025

20.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM10185032

24.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM12226340

45.80 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM16308050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Polygonale Form, Ausführung Sechskantform Zusätzliche Funktionen NA
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung Knopfwerkstoff EN-JL 1030 Äquiv. Knopfoberfläche Verchromte Beschichtung
Werkstoff Montagebereich EN-JL 1030 Äquiv. Oberfläche Montagebereich Verchromte Beschichtung

Technischer Support