Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KJR-32XR6 |
KJR-40XR8 |
KJR-50XR10 |
KJR-63XR12 |
KJW-32XM6 |
KJW-40XM8 |
KJW-50XM10 |
KJW-63XM12 |
KJWS-32XM6 |
KJWS-40XM8 |
KJWS-50XM10 |
KJWS-63XM12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Befestigungsschraube, Planfläche | Werkstoff Montagebereich | Oberfläche Montagebereich | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 6 | 12 | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 20 | ||
5.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 8 | 14 | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 | 25 | |
8.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 10 | 18 | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 32 | ||
13.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | 22 | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 63 | 40 | ||
4.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 12 | Blindbohrung | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 20 | ||
5.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 14 | Blindbohrung | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 | 25 | ||
8.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 18 | Blindbohrung | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 32 | ||
13.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | 22 | Blindbohrung | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 63 | 40 | ||
12.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 12 | Blindbohrung | - | - | NA | 32 | 20 | ||
15.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 14 | Blindbohrung | - | - | NA | 40 | 25 | ||
22.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 18 | Blindbohrung | - | - | NA | 50 | 32 | ||
28.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | 22 | Blindbohrung | - | - | NA | 63 | 40 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Polygonale Form, Ausführung | Kreuzgriffe | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Knopfwerkstoff | Nylon 6 | Knopfoberfläche | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Befestigungsschraube, Planfläche
Werkstoff Montagebereich
Oberfläche Montagebereich
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften