Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Phenol / [Griffbereich] 13.5 - 16.1 mm / [Durchmesser Griff] 21.8 - 32.8 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Regelknopf / [Farbe] schwarz, silbern
Die Reglerknöpfe von NBK ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Erhältlich sind sie in den Materialien Messing und Phenol. Der Griffbereich der Reglerknöpfe liegt zwischen 13.5 bis 16.1 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 21.8 bis 32.8 mm auf. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet sowie den Farben Schwarz und Silbern. Je nach Bedarf können Sie zwischen Rund- und Regelknopfform für die Reglerknöpfe wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EAC-19-BK
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Rundbohrung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | 6.1 |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Länge(mm) | 10.7 | Runde Form, Ausführung | Federknöpfe | Seite maschinell bearbeitet | Vertiefung |
Zusätzliche Funktionen | Mit Richtlinien | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Blindbohrung | Befestigungsschraube, Planfläche | Präsenz (2 Platz) |
Knopfwerkstoff | Phenolharz | Knopfoberfläche | NA | Werkstoff Montagebereich | Messing |
Oberfläche Montagebereich | NA | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 21.8 | Grundkorpus, Höhe(mm) | 13.5 |
Federfarben | BK (Schwarz) |
Sie befinden sich auf der Seite für Reglerknöpfe / EAC / Phenolharz, Messing, die Teilenummer ist EAC-19-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EAC-19-BK.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften