• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rändelmuttern / KIF / hohe Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KIF-19-M5
KIF-24-M6
KIF-30-M8
KIF-36-M10
KIFS-19-M5
KIFS-24-M6
KIFS-30-M8
KIM-19-M5X10
KIM-19-M5X15
KIM-24-M6X16
KIM-24-M6X20
KIM-24-M6X30
KIM-30-M8X20
KIM-30-M8X25
KIM-30-M8X30
KIMS-19-M5X10
KIMS-19-M5X15
KIMS-24-M6X16
KIMS-24-M6X20
KIMS-24-M6X30
KIMS-30-M8X20
KIMS-30-M8X25
KIMS-30-M8X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Montagebereich Oberfläche Montagebereich Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

2.80 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM59-Durchgangsbohrung[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)1914

3.19 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM610.5-Durchgangsbohrung[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)2416.5

3.98 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM811.5-Durchgangsbohrung[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)3019.5

4.54 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM1014-Durchgangsbohrung[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)3622.5

5.21 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM59-Durchgangsbohrung-NA1914

6.13 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM610.5-Durchgangsbohrung-NA2416.5

7.49 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM811.5-Durchgangsbohrung-NA3019.5

2.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM510NA-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)1914

2.89 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM515NA-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)1914

3.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM616NA-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)2416.5

3.47 €

1 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM620NA-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)2416.5

3.53 €

1 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM630NA-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)2416.5

3.91 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM820NA-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)3019.5

3.97 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM825NA-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)3019.5

4.03 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM830NA-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)3019.5

3.92 €

1 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM510NA--NA1914

3.94 €

1 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM515NA--NA1914

4.75 €

1 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM616NA--NA2416.5

4.76 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM620NA--NA2416.5

4.78 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM630NA--NA2416.5

5.57 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM820NA--NA3019.5

5.59 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM825NA--NA3019.5

5.62 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM830NA--NA3019.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Runde Form, Ausführung Klemmknöpfe Seite maschinell bearbeitet Gerändelt
Zusätzliche Funktionen NA Knopfwerkstoff Nylon 6 Knopfoberfläche NA

Technischer Support