• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kreuzgriffe mit Außengewinde, Innengewinde / KGC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KF-25-BK
KF-25-RD
KF-33-BK
KF-33-RD
KF-40-BK
KF-40-RD
KF-45-BK
KF-50-BK
KGC-25-BK
KGC-25-RD
KGC-33-BK
KGC-33-RD
KGC-40-BK
KGC-40-RD
KGC-45-BK
KGC-45-RD
KGC-50-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Montagebereich Oberfläche Montagebereich Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)
Farbe des Grundkorpus

2.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM525NA--Chromatiert (III-wertig)2515BK (Schwarz)

2.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM525NA--Chromatiert (III-wertig)2515RD (rot)

4.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM630NA--Chromatiert (III-wertig)3316.5BK (Schwarz)

4.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM630NA--Chromatiert (III-wertig)3316.5RD (rot)

3.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM840NA--Chromatiert (III-wertig)4019BK (Schwarz)

4.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM840NA--Chromatiert (III-wertig)4019RD (rot)

5.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM1040NA--Chromatiert (III-wertig)4522BK (Schwarz)

5.66 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM1240NA--Chromatiert (III-wertig)5022BK (Schwarz)

2.82 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM59-BlindbohrungMessingNA2515BK (Schwarz)

2.82 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM59-BlindbohrungMessingNA2515RD (rot)

3.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM69-BlindbohrungMessingNA3316.5BK (Schwarz)

2.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM69-BlindbohrungMessingNA3316.5RD (rot)

5.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM812-BlindbohrungMessingNA4019BK (Schwarz)

4.30 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM812-BlindbohrungMessingNA4019RD (rot)

5.26 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM1012-BlindbohrungMessingNA4522BK (Schwarz)

5.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM1012-BlindbohrungMessingNA4522RD (rot)

6.66 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM1214-BlindbohrungMessingNA5022BK (Schwarz)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Polygonale Form, Ausführung Kreuzgriffe Zusätzliche Funktionen NA
Knopfwerkstoff Nylon 6 Knopfoberfläche NA

Technischer Support