• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Starre Couplicon Kupplung MRG (Teilenummern)

Starre Couplicon Kupplung MRG
  • Mengenrabatt

Standard

[Features]
· A rigid type coupling.
· Lightweight with a minimal moment of inertia.
· High responsiveness.
· 2 kinds available: aluminum alloy / all stainless steel type.
· Three tightening types are available: Set screw type / Clamping type / Split type
· We had added sizes with outer diameters of between ø40 and ø65.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MRG-20-6-7-BT

Teilenummer
MRG-20-6-7-BT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Grundwerkstoff Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

63.03 €

7 Arbeitstage 101.01~3.0067203010001~78000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.2.5310001,3 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Servomotor / Schrittmotor Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0

Sie befinden sich auf der Seite für Starre Couplicon Kupplung MRG, die Teilenummer ist MRG-20-6-7-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MRG-20-6-7-BT.

Produktvarianten

Teilenummer
MRG-16-3-6
MRG-16-3-7-BT
MRG-16-3-8-BT
MRG-20-6-8
MRG-20-6-9-BT
MRG-20-7-BT-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Grundwerkstoff Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

10.72 €

4 Arbeitstage 100.05~1.0036162410001~78000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.1390004,4 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

52.08 €

7 Arbeitstage 100.05~1.0037162410001~78000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.1390004,4 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

52.08 €

7 Arbeitstage 100.05~1.0038162410001~78000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.1390004,4 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

11.14 €

6 Arbeitstage 101.01~3.0068203010001~78000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.2.5310001,3 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

52.98 €

7 Arbeitstage 101.01~3.0069203010001~78000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.2.5310001,3 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

52.53 €

7 Arbeitstage 101.01~3.00710203010001~78000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.2.5310001,3 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support