Starre Couplicon Kupplung MRG (Teilenummern - CAD Download)

Starre Couplicon Kupplung MRG
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MRG-20-8-10

Marke: NBK

Preis: 13.04

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

zulässiger Drehmomentbereich: 1.01 bis 3.00 N•m

Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1: 8 Ø

Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2: 10 Ø

Außen-Ø: 20 Ø

Gesamtlänge: 30 mm


  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MRG-20-8-10

Teilenummer
MRG-20-8-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Grundwerkstoff Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

13.04 €

1 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.00810203010,001 bis 78,000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.2.5310001,3 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Servomotor / Schrittmotor Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0

Sie befinden sich auf der Seite für Starre Couplicon Kupplung MRG, die Teilenummer ist MRG-20-8-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MRG-20-8-10.

Produktvarianten

Teilenummer
MRG-16-3-6
MRG-16-3-BT-7-BT
MRG-16-4-4
MRG-20-8-8
MRG-20-8-BT-9-BT
MRG-20-9-BT-10-BT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Grundwerkstoff Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

11.70 €

1 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.0036162410,001 bis 78,000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.1390004,4 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

64.08 €

1 9 Arbeitstage 100.05 bis 1.0037162410,001 bis 78,000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.1390004,4 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

11.70 €

1 9 Arbeitstage 100.05 bis 1.0044162410,001 bis 78,000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.1390004,4 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

13.04 €

1 6 Arbeitstage 101.01 bis 3.0088203010,001 bis 78,000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.2.5310001,3 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

65.34 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.0089203010,001 bis 78,000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.2.5310001,3 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

65.34 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.00910203010,001 bis 78,000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.2.5310001,3 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Technischer Support