Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Couplicon-Schlitztyp Flexible Kupplung MWS (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MWS-16-4.5-5

Teilenummer
MWS-16-4.5-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Grundwerkstoff Normales Drehmoment
(N•m)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit

20.30 €

7 Arbeitstage 100.05 bis 1.004.551618[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.539000±0,22,8 × 10-7mit StellschraubeStandard-Wellenbohrung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Zulässige Fehlausrichtung Winkelfehlstellung / Axial-spiel Anwendung Standard / Schrittmotor
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) 10,001 bis 78,000 Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 Kategorie Kupplungskörper
Zulässiger Winkelversatz(deg) 1 Passfedernut NA

Sie befinden sich auf der Seite für Couplicon-Schlitztyp Flexible Kupplung MWS, die Teilenummer ist MWS-16-4.5-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MWS-16-4.5-5.

Produktvarianten

Teilenummer
MWS-12-4.5-5
MWS-12-4.5-6-BT
MWS-12-5-5
MWS-16-4.5-6-BT
MWS-16-4.5-7-BT
MWS-16-4.5-8-BT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Grundwerkstoff Normales Drehmoment
(N•m)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit

18.54 €

7 Arbeitstage 100.05 bis 1.004.551214[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.452000±0,17,0 × 10-8mit StellschraubeStandard-Wellenbohrung

61.60 €

7 Arbeitstage 100.05 bis 1.004.561214[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.452000±0,17,0 × 10-8mit StellschraubeZusätzliche Arbeitsschaftbohrung

18.54 €

7 Arbeitstage 100.05 bis 1.00551214[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.452000±0,17,0 × 10-8mit StellschraubeStandard-Wellenbohrung

72.98 €

7 Arbeitstage 100.05 bis 1.004.561618[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.539000±0,22,8 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche Arbeitsschaftbohrung

72.98 €

7 Arbeitstage 100.05 bis 1.004.571618[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.539000±0,22,8 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche Arbeitsschaftbohrung

63.34 €

8 Arbeitstage 100.05 bis 1.004.581618[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.539000±0,22,8 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche Arbeitsschaftbohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support