Schlitz-Kupplungen / MWS / Querschlitz / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, rosfreier Stahl (Teilenummern - CAD Download)

Schlitz-Kupplungen / MWS / Querschlitz / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, rosfreier Stahl

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MWS-16C-4.5-BT-6-BT

Marke: NBK

Preis: 84.25

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

[D1] Durchmesser - Wellenbohrung: 4.5 mm

[D2] Durchmesser - Wellenbohrung: 6 mm

Grundwerkstoff: [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.

zulässiger Drehmomentbereich: 0.05 bis 1.00 N•m

Außen-Ø: 16 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MWS-16C-4.5-BT-6-BT

Teilenummer
MWS-16C-4.5-BT-6-BT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit

84.25 €

1 9 Arbeitstage 104.56[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.0016180.539000±0,22,9 × 10-7NabenklemmungZusätzliche Arbeitsschaftbohrung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Axial-spiel Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) 10,001 bis 78,000
Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 Anwendung Standard / Schrittmotor Zulässiger Winkelversatz(deg) 1
Passfedernut NA

Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / MWS / Querschlitz / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, rosfreier Stahl, die Teilenummer ist MWS-16C-4.5-BT-6-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MWS-16C-4.5-BT-6-BT.

Produktvarianten

Teilenummer
MWS-12-4.5-5
MWS-12-4.5-BT-6-BT
MWS-12-5-5
MWS-16C-5-5
MWS-16C-5-6
MWS-16C-6-6
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit

24.79 €

1 9 Arbeitstage 104.55[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.0012140.452000±0,17,0 × 10-8mit StellschraubeStandard-Wellenbohrung

77.23 €

1 9 Arbeitstage 104.56[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.0012140.452000±0,17,0 × 10-8mit StellschraubeZusätzliche Arbeitsschaftbohrung

24.79 €

1 9 Arbeitstage 1055[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.0012140.452000±0,17,0 × 10-8mit StellschraubeStandard-Wellenbohrung

31.85 €

1 9 Arbeitstage 1055[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.0016180.539000±0,22,9 × 10-7NabenklemmungStandard-Wellenbohrung

31.85 €

1 9 Arbeitstage 1056[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.0016180.539000±0,22,9 × 10-7NabenklemmungStandard-Wellenbohrung

31.85 €

1 9 Arbeitstage 1066[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.0.05 bis 1.0016180.539000±0,22,9 × 10-7NabenklemmungStandard-Wellenbohrung

Technischer Support