Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Couplicon Super Bellows Flexible Coupling MWBS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MWBS-13-4X4
MWBS-13-4X5
MWBS-13-4X6
MWBS-13-5X5
MWBS-13-5X6
MWBS-13-6X6
MWBS-18-5X5
MWBS-18-5X6
MWBS-18-5X8
MWBS-18-6X6
MWBS-18-6X8
MWBS-18-8X8
MWBS-22-6X6
MWBS-22-6X8
MWBS-22-6X10
MWBS-22-8X8
MWBS-22-8X10
MWBS-22-10X10
MWBS-28-8X8
MWBS-28-8X10
MWBS-28-8X11
MWBS-28-8X12
MWBS-28-8X14
MWBS-28-10X10
MWBS-28-10X11
MWBS-28-10X12
MWBS-28-10X14
MWBS-28-11X11
MWBS-28-11X12
MWBS-28-11X14
MWBS-28-12X12
MWBS-28-12X14
MWBS-28-14X14
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Normales Drehmoment
(N•m)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

1,536.09 €

34 Arbeitstage 10441316.50.073.5+0.5/-0.52,5 × 10-7

1,536.09 €

34 Arbeitstage 10451316.50.073.5+0.5/-0.52,5 × 10-7

1,536.09 €

34 Arbeitstage 10461316.50.073.5+0.5/-0.52,5 × 10-7

1,536.09 €

34 Arbeitstage 10551316.50.073.5+0.5/-0.52,5 × 10-7

1,536.09 €

34 Arbeitstage 10561316.50.073.5+0.5/-0.52,5 × 10-7

1,536.09 €

34 Arbeitstage 10661316.50.073.5+0.5/-0.52,5 × 10-7

1,597.69 €

34 Arbeitstage 105518220.155+0.5/-0.51,2 × 10-6

1,597.69 €

34 Arbeitstage 105618220.155+0.5/-0.51,2 × 10-6

1,597.69 €

34 Arbeitstage 105818220.155+0.5/-0.51,2 × 10-6

1,597.69 €

34 Arbeitstage 106618220.155+0.5/-0.51,2 × 10-6

1,597.69 €

34 Arbeitstage 106818220.155+0.5/-0.51,2 × 10-6

1,597.69 €

34 Arbeitstage 108818220.155+0.5/-0.51,2 × 10-6

1,619.76 €

34 Arbeitstage 106622270.354+0.5/-0.53,4 × 10-6

1,619.76 €

34 Arbeitstage 106822270.354+0.5/-0.53,4 × 10-6

1,619.76 €

34 Arbeitstage 1061022270.354+0.5/-0.53,4 × 10-6

1,619.76 €

34 Arbeitstage 108822270.354+0.5/-0.53,4 × 10-6

1,619.76 €

34 Arbeitstage 1081022270.354+0.5/-0.53,4 × 10-6

1,619.76 €

34 Arbeitstage 10101022270.354+0.5/-0.53,4 × 10-6

1,691.32 €

34 Arbeitstage 108828370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 1081028370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 1081128370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 1081228370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 1081428370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 10101028370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 10101128370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 10101228370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 10101428370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 10111128370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 10111228370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 10111428370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 10121228370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 10121428370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

1,691.32 €

34 Arbeitstage 10141428370.654.5+0.5/-0.51,4 × 10-5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Zulässige Fehlausrichtung Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Anwendung Encoder
zulässiger Drehmomentbereich(N•m) 0.05 bis 1.00 Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaft Spiel 0
Kategorie Kupplungskörper Max. Drehzahl(r/min) 10000 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.02 bis 0.2
Zulässiger Radialversatz(mm) 0.15

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support