Verschlusshülse AAH

Verschlusshülse AAH

[Features]
・Directly attach this product to the power stop body and use it as a stopper.
・This product prevents bottoming of the spiral groove piston.
· Can be applied to APS and AES.
・Stroke can be freely set with the adjustment of screw amount.
· Lock nuts are included with all products.
・Material and finish are as follows. Main body of stainless steel, lock nut of SUM22L or equivalent with electroless nickel plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AAH-M6X0.5
AAH-M8X1
AAH-M10X1
AAH-M12-1
AAH-M14X1
AAH-M14X1.5
AAH-M20X1.5
AAH-M25X1.5
AAH-M33X1.5
AAH-M45X1.5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewindenenn-Ø

12.91 €

53 Arbeitstage 10M6×0,5

14.13 €

53 Arbeitstage 10M8×1

16.35 €

53 Arbeitstage 10M10×1

19.37 €

53 Arbeitstage 10M12×1

22.96 €

53 Arbeitstage 10M14×1

22.98 €

53 Arbeitstage 10M14×1,5

28.56 €

53 Arbeitstage 10M20×1,5

34.20 €

53 Arbeitstage 10M25×1,5

41.58 €

53 Arbeitstage 10M33×1,5

58.04 €

53 Arbeitstage 10M45×1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Zugehörige Komponenten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support