• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Einziehbarer Drehgriff GSR

Einziehbarer Drehgriff GSR

[Features]
· This grip remains retracted when not in use.
· The grip will return to a retracted state when released.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GSR-26XM6

Teilenummer
GSR-26XM6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

82.84 €

6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Herausziehbare Drehgriffe Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Phenolharz
Griffoberfläche NA Werkstoff Montagebereich Wachsausschmelzverfahren (EN 1.1191 Äquiv. Äquivalent) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Nitriergehärtet
Befestigungsmethode Innengewinde Gewindenenn-Ø M6 Gesamtlänge(mm) 102
Griff Dicke(mm) 26 Griff Länge(mm) 82

Sie befinden sich auf der Seite für Einziehbarer Drehgriff GSR, die Teilenummer ist GSR-26XM6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GSR-26XM6.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support