Aluminium-2-Speichen-Griffe HSS

Aluminium-2-Speichen-Griffe HSS
  • Mengenrabatt

[Features]
· An aluminum two-spoke handle with the GGR retractable rotary grip.
· The grip features a mechanism that allows it to be collapsed when pulled up. Will only collapse when initiated.
· Machined with a shaft hole (tolerance of H7).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSS-125
HSS-140
HSS-160
HSS-200
HSS-250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAußendurchmesser des Griffs
(Ø)
Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(Ø)
Rundes Loch Durchmesser
(Ø)

107.72 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125443112

113.06 €

6 Arbeitstage 1014045.53614

88.50 €

6 Arbeitstage 10160473614

105.06 €

6 Arbeitstage 1020052.54218

128.77 €

6 Arbeitstage 10250614822

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad 2 Speichen Griff, Material EN AC-46200 Äquiv. Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundes Loch (Durchgangsbohrung)
Handgriff Verfügbar Griff, Ausführung Typ der Biegung Griff, Oberfläche Polierte Oberfläche
Griffmaterial Phenol Griffoberfläche NA Befestigungsschraube, Planfläche NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support