Speichenhandrad / F / Gusseisen / verchromt / mit, ohne Griffbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-80
F-80-N
F-100
F-100-N
F-125
F-125-N
F-140
F-140-N
F-160-N
F-200
F-200-N
F-250
F-250-N
F-315
F-315-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser des Griffs
(Ø)
Griff Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)

23.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1080No (mit Montagebohrung für Griff)2424

23.48 €

1 9 Arbeitstage 1080No (keine Montagebohrung für Griff)2424

30.11 €

1 9 Arbeitstage 10100No (mit Montagebohrung für Griff)2530

30.11 €

1 9 Arbeitstage 10100No (keine Montagebohrung für Griff)2530

40.24 €

1 9 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)2833

40.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10125No (keine Montagebohrung für Griff)2833

50.06 €

1 9 Arbeitstage 10140No (mit Montagebohrung für Griff)3035

50.06 €

1 9 Arbeitstage 10140No (keine Montagebohrung für Griff)3035

68.74 €

1 9 Arbeitstage 10160No (keine Montagebohrung für Griff)3237

99.92 €

1 9 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)4143

99.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10200No (keine Montagebohrung für Griff)4143

159.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250No (mit Montagebohrung für Griff)4250

111.51 €

1 9 Arbeitstage 10250No (keine Montagebohrung für Griff)4250

183.39 €

1 9 Arbeitstage 10315No (mit Montagebohrung für Griff)4960

183.39 €

1 9 Arbeitstage 10315No (keine Montagebohrung für Griff)4960

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Flache Speiche Werkstoff (Korpus) EN-JL 1030 Äquiv. Ausführung (Nabe) Montagebereich NA
Oberfläche (Korpus) Verchromte Beschichtung

Technischer Support