• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe / UBF, UBC / Aluminium / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung / rund

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UBC-20X120-BK
UBC-20X120-BL
UBF-20X120-BK
UBF-20X120-BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundkörper, Oberflächenbehandlung Befestigungsmethode

25.86 €

1 6 Arbeitstage 10Elektrostatische BeschichtungRundbohrung

21.04 €

1 6 Arbeitstage 10GleitschliffRundbohrung

17.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Elektrostatische BeschichtungInnengewinde

14.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10GleitschliffInnengewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Steigung(mm) 120 Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe(mm) 41
Zusätzliche Funktionen NA Nutzlast(N) 1000 Griff Stärke(mm) 20
Griff, Querschnittform Runde Form

Technischer Support