• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Gehäusegriff Kunststoff-Gehäusegriff UPC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UPC-21X93.5-BK
UPC-21X93.5-OR
UPC-21X93.5-RD
UPC-21X93.5-SG
UPC-21X93.5-WH
UPC-26X117-BK
UPC-26X117-OR
UPC-26X117-RD
UPC-26X117-SG
UPC-26X117-WH
UPC-27X132-BK
UPC-27X132-OR
UPC-27X132-RD
UPC-27X132-SG
UPC-27X132-WH
UPC-28X179-BK
UPC-28X179-OR
UPC-28X179-RD
UPC-28X179-SG
UPC-28X179-WH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSteigung
(mm)
Höhe
(mm)
Nutzlast
(N)
Griff Stärke
(mm)
Farbe

7.59 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1093.53650021BK (Mattschwarz)

7.32 €

6 Arbeitstage 1093.53650021OR(Orange)

7.32 €

6 Arbeitstage 1093.53650021RD (Rot)

7.32 €

6 Arbeitstage 1093.53650021SG (Silbergrau)

7.32 €

6 Arbeitstage 1093.53650021WH (Weiß)

8.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101174150026BK (Mattschwarz)

8.08 €

6 Arbeitstage 101174150026OR(Orange)

8.08 €

6 Arbeitstage 101174150026RD (Rot)

8.35 €

4 Arbeitstage 101174150026SG (Silbergrau)

8.08 €

6 Arbeitstage 101174150026WH (Weiß)

9.49 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101324550027BK (Mattschwarz)

9.43 €

6 Arbeitstage 101324550027OR(Orange)

9.43 €

6 Arbeitstage 101324550027RD (Rot)

9.43 €

6 Arbeitstage 101324550027SG (Silbergrau)

9.43 €

6 Arbeitstage 101324550027WH (Weiß)

12.41 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101795050028BK (Mattschwarz)

12.43 €

6 Arbeitstage 101795050028OR(Orange)

12.43 €

6 Arbeitstage 101795050028RD (Rot)

12.43 €

6 Arbeitstage 101795050028SG (Silbergrau)

12.43 €

6 Arbeitstage 101795050028WH (Weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Nylon Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Befestigungsmethode Rundbohrung Griff, Querschnittform Rechteckig

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support