• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe / UYF / Stahl / U-Form / Innengewinde / rund

Handgriffe / UYF / Stahl / U-Form / Innengewinde / rund
Rugged handle made of ductile cast iron. Simple shape.

[Features]
· Ductile cast iron tough robust handle.
· Simple shape.
· Can be used as a step for raising and lowering

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UYF-100-BK
UYF-112-BK
UYF-125-BK
UYF-140-BK
UYF-140-KK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung
(mm)
Höhe
(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Griff Stärke
(mm)

35.08 €

1 9 Arbeitstage 1010042Elektrostatische Beschichtung18

37.36 €

1 9 Arbeitstage 1011247Elektrostatische Beschichtung20

44.30 €

1 6 Arbeitstage 1012553Elektrostatische Beschichtung22

57.38 €

1 9 Arbeitstage 1014059Elektrostatische Beschichtung25

54.62 €

1 55 Arbeitstage 1014059NA25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Stahl Zusätzliche Funktionen NA Nutzlast(N) 1000
Befestigungsmethode Innengewinde Griff, Querschnittform Runde Form

Technischer Support