• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Power Stop Halterung ABV-B

Power Stop Halterung ABV-B
[Features]
・Flange bracket for power stop.
· Can be applied to APS and AES.
・Can be used in conjunction with the SAN stopper screw.
・Use a commercially available hexagonal socket head bolt to attach the product to the equipment or device.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABV-M6X0.5-A
ABV-M8X1-A
ABV-M10X1-A
ABV-M12X1-A
ABV-M14X1-A
ABV-M14X1.5-A
ABV-M20X1.5-A
ABV-M25X1.5-A
ABV-M33X1.5-A
ABV-M45X1.5-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindenenn-Ø Höhe
(mm)
Breite
(mm)

46.02 €

1 9 Arbeitstage 10M6×0,51625

49.44 €

1 9 Arbeitstage 10M8×11832

49.58 €

1 9 Arbeitstage 10M10×11832

55.88 €

1 9 Arbeitstage 10M12×12638

56.02 €

1 9 Arbeitstage 10M14×12938

56.02 €

1 9 Arbeitstage 10M14×1,52938

82.37 €

1 9 Arbeitstage 10M20×1,53465

88.53 €

1 9 Arbeitstage 10M25×1,54065

123.11 €

1 9 Arbeitstage 10M33×1,55075

111.21 €

1 9 Arbeitstage 10M45×1,566100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Zugehörige Komponenten Spezifikationen Standardausführung

Technischer Support