• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stangenkopf AKS / AKK

Stangenkopf AKS / AKK

[Features]
Increase in the area of contact with the piston rod reduces damages on the collided objects.
· Can be applied to APS and AES.
With plastic pad for AKK
Noise and vibration during collision are reduced.
Material and finishing are stainless steel for the body, and POMAKK for the plastic pad.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AKK-M10
AKK-M12
AKK-M14
AKK-M20
AKK-M25
AKK-M33
AKK-M45
AKS-M10
AKS-M12
AKS-M14
AKS-M20
AKS-M25
AKS-M33
AKS-M45
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewindenenn-Ø Spezifikationen

19.37 €

54 Arbeitstage 10M10Mit Kunststofffüßen

21.17 €

54 Arbeitstage 10M12Mit Kunststofffüßen

22.97 €

54 Arbeitstage 10M14Mit Kunststofffüßen

26.45 €

54 Arbeitstage 10M20Mit Kunststofffüßen

30.22 €

54 Arbeitstage 10M25Mit Kunststofffüßen

39.28 €

54 Arbeitstage 10M33Mit Kunststofffüßen

48.09 €

54 Arbeitstage 10M45Mit Kunststofffüßen

15.83 €

54 Arbeitstage 10M10-

17.80 €

54 Arbeitstage 10M12-

19.48 €

54 Arbeitstage 10M14-

21.11 €

54 Arbeitstage 10M20-

23.03 €

54 Arbeitstage 10M25-

31.91 €

54 Arbeitstage 10M33-

38.92 €

54 Arbeitstage 10M45-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Zugehörige Komponenten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support