Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GGR-18XM5 |
GGR-23XM6 |
GGR-26XM6 |
GGR-28XM8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindenenn-Ø | Gesamtlänge (mm) | Griff Dicke (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 57 | 18 | 42 | ||
57.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 87 | 23 | 67.5 | ||
71.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 102 | 26 | 82.5 | ||
93.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M8 | 118 | 28 | 92 |
Loading...
Ausführung | Herausziehbare Drehgriffe | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | Phenolharz |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | NA | Werkstoff Montagebereich | Sintermetalllegierung | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | NA |
Befestigungsmethode | Innengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindenenn-Ø
Gesamtlänge(mm)
Griff Dicke(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften