Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AV-80 |
AV-80-N |
AV-100 |
AV-100-N |
AV-125 |
AV-125-N |
AV-140 |
AV-140-N |
AV-160 |
AV-160-N |
AV-200 |
AV-200-N |
AV-250 |
AV-250-N |
AV-300 |
AV-300-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mit Handrad | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Handgriff | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Massiv | 80 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 32 | 28 | ||
18.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Massiv | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 32 | 28 | ||
20.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Massiv | 100 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 37 | 33 | ||
23.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Massiv | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 37 | 33 | ||
26.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 Speichen | 125 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 44 | 35 | ||
30.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 Speichen | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 44 | 35 | ||
36.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 Speichen | 140 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 44 | 38 | ||
36.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 Speichen | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 44 | 38 | ||
45.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 Speichen | 160 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 52 | 39 | ||
45.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 Speichen | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 52 | 39 | ||
58.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Trichterwinde | 200 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 56 | 47 | |
68.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 56 | 47 | ||
82.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Trichterwinde | 250 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 61 | 52 | ||
95.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 250 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 61 | 52 | ||
112.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Trichterwinde | 300 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 65 | 58 | |
131.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 300 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 65 | 58 |
Loading...
Griff, Material | AC8A | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | NA | Griff, Oberfläche | Polierte Oberfläche |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mit Handrad
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Handgriff
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften