Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 88 - 120 mm / [Griffstärke] 12 mm / [Farbe] mattschwarz, silbergrau
Mit den Handgriffen von NBK gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 88 bis 120 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 12 mm. Die Handgriffe sind in den Varianten Mattschwarz und Silbergrau erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UJF-12X88-AL |
UJF-12X88-BK |
UJF-12X88-SG |
UJF-12X100-AL |
UJF-12X100-BK |
UJF-12X100-SG |
UJF-12X120-AL |
UJF-12X120-BK |
UJF-12X120-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung (mm) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | Eloxiertes Aluminium | - | |
12.75 € 8.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 88 | Elektrostatische Beschichtung | Mattschwarz | ||
16.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 88 | Elektrostatische Beschichtung | Silbergrau | ||
17.91 € 10.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | Eloxiertes Aluminium | - | ||
16.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | Elektrostatische Beschichtung | Mattschwarz | ||
16.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | Elektrostatische Beschichtung | Silbergrau | ||
19.29 € 10.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 120 | Eloxiertes Aluminium | - | ||
16.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | Elektrostatische Beschichtung | Mattschwarz | |
13.35 € 8.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 120 | Elektrostatische Beschichtung | Silbergrau |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe(mm) | 40 | Zusätzliche Funktionen | NA |
Nutzlast(N) | 1000 | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff Stärke(mm) | 12 |
Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften