Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UTFS-28X250 |
UTFS-28X400 |
UTMS-28X250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung (mm) | Befestigungsmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | Innengewinde | ||
153.57 € | 1 | 21 Arbeitstage | 10 | 400 | Innengewinde | ||
211.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | Mit Außengewinde |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl | Höhe(mm) | 90 | Zusätzliche Funktionen | NA |
Nutzlast(N) | 1000 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Sandgestrahlt | Griff Stärke(mm) | 28 |
Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung(mm)
Befestigungsmethode
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften