Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KBM20-50-4C
Teilenummer
|
---|
KBM20-50-4C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
306.85 € 177.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Leistungsanpassung | Verstellbare Ausführung | Hub S(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Montageschrauben-Ø | M36 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 36 | Energieaufnahme E(J) | 390 |
Öffnung | Ausführung mit mehreren Öffnungen | Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl |
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 3 | Gesamtlänge Lmax(mm) | 229 | Aufprallersatzmasse(kgf) | 10000 |
Durchschnittlicher Widerstand(N) | 7800 | Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 81.4 | Verwendungshäufigkeit (Mal pro Minute)(Zyklus/min) | 8 |
Außen-Ø D(Ø) | 53 | Zulässiger Exzentrizitätswinkel θ(deg) | 1 | Energieaufnahme pro Minute(J/min) | 3140 |
Raumbetriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 | Spitzenkappen | Im Lieferumfang enthalten | Steigung(mm) | 1.5 |
Kolben-Ø(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M36 / Hub 50mm / absorbierte Energie 390J / 3m/s / Stahl / KBM20-50-xx / KYB, die Teilenummer ist KBM20-50-4C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBM20-50-4C.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften