Stirn-Zahnräder / SP5S-15 / geradverzahnt / Modul 5.0 / Ø H7 / Form B / Stahl

Stirn-Zahnräder / SP5S-15 / geradverzahnt / Modul 5.0 / Ø H7 / Form B / Stahl
  • Mengenrabatt
CP5.0 CP rack use pinion gear. Amount of movement per rotation is a millimeter integer. Choose from 15 to 30 teeth. Material S45C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP5S-15
SP5S-20
SP5S-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Anzahl - Zähne

16.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10815

22.13 €

1 7 Arbeitstage 101020

29.15 €

1 7 Arbeitstage 101024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Form Form B
Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA
Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA [B] Zahnbreite(mm) 16
Toleranz - Wellenbohrung H7 Genauigkeit(JIS alt) Klasse 8 Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet Runde Bohrung gedrehtes Finish Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.
Form (Details) B1

Technischer Support