Recommended tip shape designations are now selectable. If you choose a recommended tip shape designation, accuracy for non-standard lengths can be specified in units of 1 mm, even for C8 and C10 models.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
BLK1510-5.6+[44-1500/1]LC[7,8]T |
BLK1510-5.6+[44-1500/1]LT |
BLK1616-3.6+[38-1800/1]LC[7,8]T |
BLK1616-3.6+[38-1800/1]LT |
BLK1616-7.2+[38-1800/1]LC[7,8]T |
BLK1616-7.2+[38-1800/1]LT |
BLK2020-3.6+[100-1500/1]LT |
BLK2020-7.2+[100-1500/1]LT |
BLK2525-3.6+[55-2500/1]LT |
BLK2525-7.2+[55-2500/1]LT |
BLK3232-3.6+[70-2000/1]LT |
BLK3232-7.2+[70-2000/1]LT |
BLK3620-5.6+[78-4000/1]LC[7,8]T |
BLK3620-5.6+[78-4000/1]LT |
BLK3624-5.6+[94-4000/1]LC[7,8]T |
BLK3624-5.6+[94-4000/1]LT |
BLK3636-3.6+[77-1500/1]LT |
BLK3636-7.2+[77-1500/1]LT |
BLK4040-3.6+[85-2000/1]LT |
BLK4040-7.2+[85-2000/1]LT |
BLK5050-3.6+[106-2000/1]LT |
BLK5050-7.2+[106-6000/1]LC[7,8]T |
BLK5050-7.2+[106-6000/1]LT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Genauigkeit | Gewindespindel-Außendurchmesser d (Ø) | Steigung (mm) | Axialabstand | Mutterform | Umlauf-System | Anzahl der Lastkreise (Reihen) x (Wicklungen) | Gewindespindellänge (mm) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 15 | 10 | 0.1 | Einfach | Endkappe | 2×2,8 | 44 ~ 1500 | 9800 | 25200 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 15 | 10 | 0.1 | Einfach | Endkappe | 2×2,8 | 44 ~ 1500 | 9800 | 25200 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 16 | 16 | 0.1 | Einfach | Endkappe | 2×1,8 | 38 ~ 1800 | 5800 | 12900 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 16 | 16 | 0.1 | Einfach | Endkappe | 2×1,8 | 38 ~ 1800 | 5800 | 12900 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 16 | 16 | 0.1 | Einfach | Endkappe | 4×1,8 | 38 ~ 1800 | 10500 | 25900 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 16 | 16 | 0.1 | Einfach | Endkappe | 4×1,8 | 38 ~ 1800 | 10500 | 25900 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 20 | 20 | 0.1 | Einfach | Endkappe | 2×1,8 | 100 ~ 1500 | 7700 | 22300 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 20 | 20 | 0.1 | Einfach | Endkappe | 4×1,8 | 100 ~ 1500 | 13900 | 44600 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 25 | 25 | 0.1 | Einfach | Endkappe | 2×1,8 | 55 ~ 2500 | 12100 | 35000 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 25 | 25 | 0.1 | Einfach | Endkappe | 4×1,8 | 55 ~ 2500 | 21900 | 69900 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 32 | 32 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | Einfach | Endkappe | 2×1,8 | 70 ~ 2000 | 17300 | 53900 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 32 | 32 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | Einfach | Endkappe | 4×1,8 | 70 ~ 2000 | 31300 | 107800 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 36 | 20 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Endkappe | 2×2,8 | 78 ~ 4000 | 39800 | 121700 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 36 | 20 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Endkappe | 2×2,8 | 78 ~ 4000 | 39800 | 121700 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 36 | 24 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Endkappe | 2×2,8 | 94 ~ 4000 | 46200 | 137400 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 36 | 24 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Endkappe | 2×2,8 | 94 ~ 4000 | 46200 | 137400 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 36 | 36 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Endkappe | 2×1,8 | 77 ~ 1500 | 22400 | 70500 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 36 | 36 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Endkappe | 4×1,8 | 77 ~ 1500 | 40600 | 141100 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 40 | 40 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Endkappe | 2×1,8 | 85 ~ 2000 | 28100 | 89800 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 40 | 40 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Endkappe | 4×1,8 | 85 ~ 2000 | 51100 | 179600 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 50 | 50 | 0.2 | Einfach | Endkappe | 2×1,8 | 106 ~ 2000 | 42100 | 140400 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 50 | 50 | 0.2 | Einfach | Endkappe | 4×1,8 | 106 ~ 6000 | 76300 | 280700 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 50 | 50 | 0.2 | Einfach | Endkappe | 4×1,8 | 106 ~ 6000 | 76300 | 280700 |
Loading...
Ausführung | Gerollt | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Vorspannung | NA | Nutzungsbedingungen | Hohe Drehzahl / Staubresistent | Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube |
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
THK
Standardpreis 420.74 €
Lieferzeit: 44 Arbeitstage
NSK
Standardpreis 308.33 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.