[Features]
· This rotary ball screw is a rotary ball screw unit with a unified structure made up of a ball screw nut and a support bearing.
· The support bearing is a large angular bearing with a contact angle of 60° that provides rigidity in the axial direction where more balls are placed.
· BLRThe BLR type is available in precision ball screw and rolled ball screw specifications.
· Smooth operation: provides smooth operation in comparison to the straight line movement of rack and pinion systems. Also, because the screw shaft does not rotate with ball screw nut drive, there is no jumping rope phenomenon, operation is quiet, and heat produced by the unit is reduced.
· Quiet operation even during high-speed rotation. The BLR type uses an end cap system to scoop up balls extremely quietly, and because the balls are circulated by passing through the interior of the ball screw nut, operation remains quiet even during high-speed rotation.
· High rigidity: Compared to screw shaft rotation, axial direction rigidity is drastically improved due to the large support bearing.
· Compact: Because the ball screw nut and support bearing are an integrated structure, the design achieves both high accuracy and a compact size.
· Simple mounting: Just mount the bolt in the housing to create a simple ball screw nut rotation mechanism.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
BLR2020-3.6+[54-2200/1]LC[7,8]T |
BLR2020-3.6+[54-2200/1]LT |
BLR3232-3.6+[80-4000/1]LC[7,8]T |
BLR3232-3.6+[80-4000/1]LT |
BLR3636-3.6+[93-4000/1]LC[7,8]T |
BLR3636-3.6+[93-4000/1]LT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Genauigkeit | Gewindespindel-Außendurchmesser d (Ø) | Steigung (mm) | Axialabstand | Mutterform | Umlauf-System | Gewindespindellänge (mm) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 20 | 20 | 0.1 | Einfach | Endkappe | 54 ~ 2200 | 7700 | 22300 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 20 | 20 | 0.1 | Einfach | Endkappe | 54 ~ 2200 | 7700 | 22300 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 32 | 32 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | Einfach | Endkappe | 80 ~ 4000 | 17300 | 53900 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 32 | 32 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | Einfach | Endkappe | 80 ~ 4000 | 17300 | 53900 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 36 | 36 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Endkappe | 93 ~ 4000 | 22400 | 70500 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 36 | 36 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Endkappe | 93 ~ 4000 | 22400 | 70500 |
Loading...
Ausführung | Gerollt | Eigenschaften | Mit Käfig / Keil | Flansch-Ausführung | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Vorspannung | NA | Nutzungsbedingungen | Standard / Hohe Drehzahl | Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube |
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
THK
Standardpreis 420.74 €
Lieferzeit: 44 Arbeitstage
NSK
Standardpreis 308.33 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.