Möbelrollen mit Bremse / P-□□HTS, P-□□TS / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen mit Bremse / P-□□HTS, P-□□TS / 2-rädrig / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 54 - 73 mm / [Traglast] 20, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



YUEI CASTER hat diese Möbelrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 54 und 73 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 20 oder 100 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 140 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-50HTS
P-50TS
P-60TS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

6.26 €

1 5 Arbeitstage 57.580.01~140.00100504948Mittlere Last

5.43 €

1 5 Arbeitstage 57.535.01~80.0060504948Geringe/mittlere Last

9.80 €

1 5 Arbeitstage 7380.01~140.00100605567Mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff / Doppelräder Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Kunststoff Gewinde-Ø M12
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel Stopper Verfügbar Radlager kA

Technischer Support