Lenkrollen mit Bremse / SG-S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / SG-S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 70 - 122 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 70 und 122 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 80 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SG-50NS
SG-50RHS
SG-50URS
SG-65NS
SG-65RHS
SG-65URS
SG-75ELS
SG-75NRBDS
SG-75NRS
SG-75NS
SG-75RHS
SG-75UHFDS
SG-75URS
SG-100ELS
SG-100NRBDS
SG-100NRS
SG-100NS
SG-100RHS
SG-100UHFDS
SG-100URS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager

7.75 €

1 5 Arbeitstage 107060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270502867kA

8.82 €

1 5 Arbeitstage -7050KautschukkA554270502867kA

11.14 €

1 5 Arbeitstage 107060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270502567kA

8.47 €

1 5 Arbeitstage 108570[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270652568kA

9.99 €

1 7 Arbeitstage -8550KautschukkA554270652568kA

12.00 €

1 5 Arbeitstage 108560[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270652568kA

9.91 €

1 5 Arbeitstage -9350ElastomerChemikalienbeständigkeit554270752768kA

15.47 €

1 12 Arbeitstage -9360[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA554270752770Verfügbar

11.47 €

1 10 Arbeitstage -9360[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA554270752768kA

9.15 €

1 5 Arbeitstage 109380[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270752568kA

11.10 €

1 5 Arbeitstage -9360KautschukkA554270752568kA

16.15 €

1 5 Arbeitstage -9370[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270752670Verfügbar

12.46 €

1 5 Arbeitstage 109370[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit554270752668kA

12.57 €

1 5 Arbeitstage -12250ElastomerChemikalienbeständigkeit82401001002782kA

18.97 €

1 12 Arbeitstage -12260[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA82401001002782Verfügbar

14.92 €

1 10 Arbeitstage -12260[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA82401001002782kA

11.89 €

1 5 Arbeitstage -12260[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit82401001002582kA

14.81 €

1 5 Arbeitstage -12250KautschukkA82401001002582kA

19.62 €

1 12 Arbeitstage -12260[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit82401001002882Verfügbar

15.97 €

1 7 Arbeitstage -12260[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit82401001002882kA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Plattenbreite(mm) 58
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe/mittlere Last Stopper Verfügbar

Technischer Support