Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 170 - 190 mm / [Traglast] 150, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum
Mit den Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 190 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 150 oder 180 daN (kgf) betragen. Auf 140.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Nylonfolie. Urethanschaum.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-GUJ2-130S |
SUS-GUJ2-150S |
SUS-NJ2-130S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 170 | 160 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | 130 | 108 | ||
96.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 180 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | 150 | 115 | ||
84.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 170 | 150 | [Nylon] Nylon | 130 | 108 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 75(80) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 75(80) | Plattenlänge(mm) | 102 |
Plattenbreite(mm) | 102 | Radbreite(mm) | 40 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen |
Lastkategorie | Mittlere Last | Kombination des Nutbohrungsabstands | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Stopper | Verfügbar |
Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften