Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 60 - 79 mm / [Traglast] 20, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Mit den Möbelrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 60 und 79 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Möbelrollen zwischen 20 oder 100 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 140 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-50GS |
P-50HGS |
P-60GS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 60 | 50 | 49 | 48 | Geringe/mittlere Last | ||
6.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 65 | 80.01~140.00 | 100 | 50 | 49 | 48 | Mittlere Last | ||
9.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 79 | 80.01~140.00 | 100 | 60 | 55 | 67 | Mittlere Last |
Loading...
Rollenausführung | Kunststoff / Doppelräder | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Kunststoff | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrungen (3 Bohrungen) |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm) | 40 | Stopper | Verfügbar |
Radlager | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften