Ventileinheit, vorgesteuertes Anschlussventil mit 3 / 5 Anschlüssen, Serie 3KA1 / 4KA1-4

Ventileinheit, vorgesteuertes Anschlussventil mit 3 / 5 Anschlüssen, Serie 3KA1 / 4KA1-4
Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

[Features]
· Compact valve with a wide lineup.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3KA110-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA110-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA110-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA110-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA110-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA110-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA110-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA110-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA110-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA110-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA110-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA110-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA120-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA120-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA120-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA120-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA120-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA120-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA120-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA120-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA120-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA120-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
3KA120-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
3KA120-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA110-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA110-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA110-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA110-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA110-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA110-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA110-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA110-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA110-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA110-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA110-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA110-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA130-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA130-GS4-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA130-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA130-GS4-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA130-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA130-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA130-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA130-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA130-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA130-M5-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA130-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA130-M5-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA210-06-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA210-06-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA210-06-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA210-06-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA210-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA210-GS6-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA210-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA210-GS6-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA210-GS8-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA210-GS8-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
4KA210-GS8-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4KA210-GS8-M1-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]-P6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Anschlussrohr-Ø Manual Equipment

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveStandardSingle2-position Normally Closed[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position Normally Closed[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveStandardSingle2-position Normally Closed[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position Normally Closed[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveStandardSingle2-position Normally Closed[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position Normally Closed[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveStandardSingle2-position Normally Closed[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position Normally Closed[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveStandardSingle2-position Normally Closed[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position Normally Closed[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveStandardSingle2-position Normally Closed[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position Normally Closed[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveStandardDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveStandardDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveStandardDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveStandardDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveStandardDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveStandardDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 Arbeitstage 3-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardDouble[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardDouble[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ4Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardDouble[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardDouble[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-20–40φ6Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardDouble[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardDouble[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialDouble[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-M520–40-Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-1/840 bis 80-Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-1/840 bis 80-Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-1/840 bis 80-Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V AC-1/840 bis 80-Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40 bis 80φ6Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40 bis 80φ6Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40 bis 80φ6Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40 bis 80φ6Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40 bis 80φ8Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40 bis 80φ8Non-Locking

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveStandardSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40 bis 80φ8Lock

-

1 14 Arbeitstage 5-port valveNon-use of Copper and fluoropolymer-based MaterialSingle2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 110 V AC / 200 V AC / 220 V ACSingle-Action Coupling-40 bis 80φ8Lock

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Electromagnetic Valve Anwendung Einzelbetrieb Montageausrichtung Direct
Rohre Direct piping Antriebstyp Pilot-operated Spool Dichtungsart Soft seal

Technischer Support