Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FAB21-6-1-12C-1 |
FAB21-6-1-12C-2 |
FAB21-6-1-12G-1 |
FAB21-6-1-12G-2 |
FAB21-6-1-12G-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannung | Voltage | Coil Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 V AC | AC100V | 2C | ||
34.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 V AC | AC200V | 2C | ||
44.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 V AC | AC100V | 2G | ||
44.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 V AC | AC200V | 2G | ||
44.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 V DC | DC24V | 2G |
Loading...
Ausführung | Electromagnetic Valve | Anwendung | Einzelbetrieb | Anzahl der Anschlüsse | 2-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direct | Spezifikationen | Standard / Oil-Free | Anzahl der Magnetventile | Single |
Schalterausführung | 2-position Normally Closed | Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Rohranschluss, Ausführung | Rc |
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/8 | Rohre | Direct piping | Antriebstyp | Linear Motion Type Poppet |
Dichtungsart | Soft seal | Manual Equipment | NA | Series Size (width dimension)(mm) | 22 |
Orifice | 1.5 | Combination of Material (Body / Seal) | Body: Aluminum, Seal: NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannung
Voltage
Coil Symbol
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften