• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Push-Lock-Modell Griffe Regler

Push-Lock-Modell Griffe Regler
  • Mengenrabatt

[Features]
· Can lock handle with one touch of the push lock type handle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RVF300-02
RVF300-02-L
RVF300-02-R
RVF300-02-RL
RVF300-02-RS
RVF300-02-RSL
RVF300-02-S
RVF300-02-SL
RVF300-03
RVF300-03-L
RVF300-03-R
RVF300-03-RL
RVF300-03-RS
RVF300-03-RSL
RVF300-03-S
RVF300-03-SL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Festgelegter Druckbereich
(MPa)
Eingangsseite, Anschluss-Ø Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Hebelstellung

57.74 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 0.05~0.851/4~1Richtung nach rechts1/4Mit AnzeigeOben

44.13 €

9 Arbeitstage 0.05~0.851/4~1Richtung nach rechts1/4kAOben

57.60 €

9 Arbeitstage 0.05~0.851/4~1Nach links1/4Mit AnzeigeOben

44.13 €

9 Arbeitstage 0.05~0.851/4~1Nach links1/4kAOben

57.60 €

9 Arbeitstage 0.05~0.851/4~1Nach links1/4Mit AnzeigeUnten

44.13 €

9 Arbeitstage 0.05~0.851/4~1Nach links1/4kAUnten

57.60 €

9 Arbeitstage 0.05~0.851/4~1Richtung nach rechts1/4Mit AnzeigeUnten

44.13 €

9 Arbeitstage 0.05~0.851/4~1Richtung nach rechts1/4kAUnten

57.59 €

3 Arbeitstage 0.05~0.853/8~1Richtung nach rechts3/8Mit AnzeigeOben

43.98 €

11 Arbeitstage 0.05~0.853/8~1Richtung nach rechts3/8kAOben

57.45 €

9 Arbeitstage 0.05~0.853/8~1Nach links3/8Mit AnzeigeOben

43.98 €

9 Arbeitstage 0.05~0.853/8~1Nach links3/8kAOben

57.45 €

9 Arbeitstage 0.05~0.853/8~1Nach links3/8Mit AnzeigeUnten

43.98 €

9 Arbeitstage 0.05~0.853/8~1Nach links3/8kAUnten

57.45 €

11 Arbeitstage 0.05~0.853/8~1Richtung nach rechts3/8Mit AnzeigeUnten

43.98 €

9 Arbeitstage 0.05~0.853/8~1Richtung nach rechts3/8kAUnten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus kA
Negative Stromfunktion Verfügbar Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support