Hersteller-Teilenummer: H1.5SU13R-B
Marke: KYOUIKU GEAR MFG
Preis: 52.15 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Anz. Zähne: 13
Wellenbohrungskonfig.: Rundbohrung
Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.: 10
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt: Produkt mit Vorbohrung
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H1.5SU13R-B
Teilenummer
|
---|
H1.5SU13R-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Rundbohrung | 10 | Produkt mit Vorbohrung |
Loading...
Modul | 1.5 | Werkstoff | Edelstahl | Drehrichtung | Rechts |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Geschliffener Zahn | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
Flächenbreite(mm) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägstirnräder / H1.5SU□□□-B / Edelstahl / Modul 1,5, die Teilenummer ist H1.5SU13R-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H1.5SU13R-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne
Wellenbohrungskonfig.
Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H1.5SU13R*B |
H1.5SU26R-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Rundbohrung + Gewinde | 10 | Fertiges Produkt | ||
95.47 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 26 | Rundbohrung | 12 | Produkt mit Vorbohrung |