Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NS-01-27-[100,160,220,280,320,380,440,500,560,620] |
NS-01-27-[101-159/1] |
NS-01-27-[161-219/1] |
NS-01-27-[221-279/1] |
NS-01-27-[281-319/1] |
NS-01-27-[321-379/1] |
NS-01-27-[381-439/1] |
NS-01-27-[441-499/1] |
NS-01-27-[501-559/1] |
NS-01-27-[561-619/1] |
NS-01-27-[621-3000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rail Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 100 ~ 620 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 101 ~ 159 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 161 ~ 219 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 221 ~ 279 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 281 ~ 319 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 321 ~ 379 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 381 ~ 439 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 441 ~ 499 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 501 ~ 559 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 561 ~ 619 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 621 ~ 3000 |
Loading...
Schlittenform | Schiene mit internem Speicher | Verkaufsart | Einzelprodukt | Art | Separate Item (Rail) |
---|---|---|---|---|---|
Wagentyp | Flat Type (With Mounting Holes) | Außenmaße der Schiene (Größe)(mm) | 27 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rail Length
[101-159/1][161-219/1][221-279/1][281-319/1][321-379/1][381-439/1][441-499/1][501-559/1][561-619/1][621-3000/1]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften