Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WSQ-06-[100-3000/1] |
WSQ-10-[160-4000/1] |
WSQ-16-[160-4000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außenmaße der Schiene (Größe) (mm) | Höhe der Montagefläche H (mm) | Rail Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 14 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 160 ~ 4000 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 16 | 27 | 160 ~ 4000 |
Loading...
Schlittenform | Ausführung mit Führungswagen | Verkaufsart | Einzelprodukt | Art | Separate Item (Rail) |
---|---|---|---|---|---|
Wagentyp | Square Shape |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außenmaße der Schiene (Größe)(mm)
Höhe der Montagefläche H(mm)
Rail Length
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften