Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[100,160,220,280,320,380,440,500,560,620] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[100,160,220,280,320,380,440,500,560,620]-[LLY,LLYZ,LLZ] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[101-159/1] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[101-159/1]-[LLY,LLYZ,LLZ] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[161-219/1] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[161-219/1]-[LLY,LLYZ,LLZ] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[221-279/1] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[221-279/1]-[LLY,LLYZ,LLZ] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[281-319/1] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[281-319/1]-[LLY,LLYZ,LLZ] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[321-379/1] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[321-379/1]-[LLY,LLYZ,LLZ] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[381-439/1] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[381-439/1]-[LLY,LLYZ,LLZ] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[441-499/1] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[441-499/1]-[LLY,LLYZ,LLZ] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[501-559/1] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[501-559/1]-[LLY,LLYZ,LLZ] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[561-619/1] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[561-619/1]-[LLY,LLYZ,LLZ] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[621-1960/1] |
NK-02-40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[621-1960/1]-[LLY,LLYZ,LLZ] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Carriage Number | Rail Length | Type of Carriage (Option) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | 100 ~ 620 | - | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | 100 ~ 620 | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 9 | - | Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction |
Loading...
Schlittenform | Schiene mit internem Speicher | Verkaufsart | Einzelprodukt | Art | Assembled Product (Rail + Carriage) |
---|---|---|---|---|---|
Wagentyp | Flat Type (With Threads) | Höhe der Montagefläche(mm) | 9.5 | Außenmaße der Schiene (Größe)(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Carriage Number
Rail Length
Type of Carriage (Option)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften