Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / NK-01 02-27 / dünne Ausführung / montiert / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet

Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / NK-01 02-27 / dünne Ausführung / montiert / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet
[Features]
- A linear guide system that is extremely thin and compact.
- Ideal for easy use, and mounting is made easy as well.
- Maintenance-free.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[20-99/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[20-99/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[100,​160,​220,​280,​320,​380,​440,​500,​560]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[100,​160,​220,​280,​320,​380,​440,​500,​560]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[101-159/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[101-159/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[161-219/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[161-219/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[221-279/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[221-279/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[281-319/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[281-319/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[321-379/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[321-379/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[381-439/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[381-439/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[441-499/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[441-499/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[501-559/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[501-559/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[561-1960/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[561-1960/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCarriage Number Rail Length Type of Carriage (Option)

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Preload type

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9100 ~ 560Preload type

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9100 ~ 560Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Preload type

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Preload type

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Preload type

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Preload type

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Preload type

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Preload type

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Preload type

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Preload type

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Preload type

-

1 25 Arbeitstage 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlittenform Schiene mit internem Speicher Verkaufsart Einzelprodukt Art Assembled Product (Rail + Carriage)
Wagentyp Flat Type (With Threads) Höhe der Montagefläche(mm) 9.5 Außenmaße der Schiene (Größe)(mm) 27

Technischer Support