Universal-Rückschlagventil (Hubausführung) , 10K, Bronze, Einschraubausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RF-15A
RF-20A
RF-25A
RF-32A
RF-40A
RF-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Halterung

31.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)-

27.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)3/4B (20A)Verfügbar

60.85 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Verfügbar

69.64 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Verfügbar

96.44 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Verfügbar

109.79 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck 10K
Grundkörper Bronze Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Technischer Support