• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Universal-Zwischenflansch-Rückschlagventil (Wafer-Ausführung), Edelstahl, 10K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10UW-50A
10UW-65A
10UW-80A
10UW-100A
10UW-125A
10UW-150A
10UW-200A
10UW-250A
10UW-300A
10UWS-50A
10UWS-65A
10UWS-80A
10UWS-100A
10UWS-125A
10UWS-150A
10UWS-200A
10UWS-250A
10UWS-300A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Zulässige Flüssigkeit Grundkörper Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)

492.75 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl[Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. + NBR-Platte2B (50A)2B (50A)1.37

628.13 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl[Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. + NBR-Platte2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1.37

701.33 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl[Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. + NBR-Platte3B (80A)3B (80A)1.37

884.28 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl[Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. + NBR-Platte4B (100A)4B (100A)1.37

1,317.27 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl[Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. + NBR-Platte5B (125A)5B (125A)1.37

1,689.27 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl[Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. + NBR-Platte6B (150A)6B (150A)1.37

2,329.60 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl[Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. + NBR-Platte8B (200A)8B (200A)1.37

4,067.67 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl[Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. + NBR-Platte10B (250A)10B (250A)1.37

5,939.88 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl[Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. + NBR-Platte12B (300A)12B (300A)1.37

542.77 €

auf Anfrage Wasser-2B (50A)2B (50A)1.4

695.23 €

auf Anfrage Wasser-2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1.4

774.51 €

auf Anfrage Wasser-3B (80A)3B (80A)1.4

969.66 €

auf Anfrage Wasser-4B (100A)4B (100A)1.4

1,451.43 €

auf Anfrage Wasser-5B (125A)5B (125A)1.4

1,841.73 €

auf Anfrage Wasser-6B (150A)6B (150A)1.4

2,549.15 €

auf Anfrage Wasser-8B (200A)8B (200A)1.4

4,488.45 €

auf Anfrage Wasser-10B (250A)10B (250A)1.4

6,537.54 €

auf Anfrage Wasser-12B (300A)12B (300A)1.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zwischenflansch-Rückschlagventil Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch
Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support